ÖLFLEX® SERVO Extended Line wg Bosch Rexroth / Indramat (PUR)

Przewody serwo wg INDRAMAT®, konfekcjonowane i sprawdzone

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Niezawodność Złącze ze standardową obudową Wodoodporność

CE Fire

Numer katalogowy Długość [m] Oznaczenia katalogowe INDRAMAT® Oznaczenie przewodu Indeks miedzi [kg/1000 sztuk] Inne długości Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne z INDRAMAT® Standard IKG
70345476 10 IKG4009-010 INK0653 1700 Inne odcinki na zapytanie 1
70345503 10 IKG4087-010 INK0603 3060 Inne odcinki na zapytanie 1
70345521 10 IKG4163-010 INK0605 5650 Inne odcinki na zapytanie 1
70345522 10 IKG4170-010 INK0605 5650 Inne odcinki na zapytanie 1
70345541 10 IKG4020-010 INK0653 1700 Inne odcinki na zapytanie 1
70345542 10 IKG4018-010 INK0653 1700 Inne odcinki na zapytanie 1
70345543 10 IKG4016-010 INK0653 1700 Inne odcinki na zapytanie 1
70345545 10 IKG4050-010 INK0650 1890 Inne odcinki na zapytanie 1
Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne z INDRAMAT®standard RKL
70410000 10 RKL4330-010 INK0606 8380 Inne odcinki na zapytanie 1
70392839 10 RKL4302-010 INK0653 1700 Inne odcinki na zapytanie 1
70410001 10 RKL4303-010 INK0653 1700 Inne odcinki na zapytanie 1

Korzyści

  • Lokalna produkcja - światowa dostępność
  • Standard jakości Lapp

Zakres zastosowania

  • Szczególnie polecane przy produkcji obrabiarek
  • Na odcinkach ruchu do 10 m
  • Do bardzo dynamicznych zastosowań
  • Automaty montażowe i załadunkowe linii produkcyjnych
  • Zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Cechy produktu

  • Nowy serwoprzewód w izolacji PUR, bezhalogenowy i ekranowany
  • Innowacyjna koncepcja złącza
  • Core Line do lekkich naprężeń w prowadnicach łańcuchowych

Uwaga

  • Prosimy stosować się do wytycznych montażowych dotyczących przewodów przystosowanych do stosowania w prowadnicach łańcuchowych
  • Maksymalna długość przewodów musi być zgodna z zaleceniami producentów napędów
  • Dane techniczne odpowiadają zastosowaniu przewodów

Budowa produktu

  • Więcej wykonań i długości na zapytanie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • Żyły zasilające: kolorowe z białym nadrukiemBrązowa z białym nadrukiem: V/L2Czarna z białym nadrukiem: U/L1/C/L+
  • Szara z białym nadrukiem: W/L3/D/LŻyła ochronna: GN/GEŻyły sterownicze: biała i czarna

Budowa żyły

  • Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia

  • Zastosowania w prowadnicach łańcuchowych: 7,5 × średnica przewodu
  • Połączenia nieruchome: 4 × średnica przewodu

Napięcie nominalne

  • Żyły zasilające i żyły sterownicze: IEC U 0 /U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 4 kV
  • Żyła/ekran: 4 kV

Żyła ochronna

  • G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: -40°C do +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Połączenie nieruchome: -50°C do +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cykle zginania naprzemiennego

  • 5 milionów cykli

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Nazwy produktów Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL i RKG) są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bosch Rexroth AG i służą tylko dla celów porównawczych.
  • Numer katalogowy odnosi się do oryginalnych produktów firmy LAPP
  • Także inne wykonania oraz długości standardowe na zamówienie
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Pozostałe produkty i długości dostępne w Internecie https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/