ÖLFLEX® SERVO Core Line wg Lenze (PVC)

Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne ze standardem LENZE®, konfekcjonowane i testowane

Wodoodporność Złącze ze standardową obudową Niezawodność Odporność na uszkodzenia mechaniczne Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

CE Fire

Numer katalogowy Długość [m] Oznaczenie produktów LENZE® Statyczne Przekrój przewodu Inne długości Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Serwoprzewody
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) Inne odcinki na zapytanie 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) Inne odcinki na zapytanie 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) Inne odcinki na zapytanie 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) Inne odcinki na zapytanie 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 Inne odcinki na zapytanie 1
Przewody do wentylatorów
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 Inne odcinki na zapytanie 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 Inne odcinki na zapytanie 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 Inne odcinki na zapytanie 1
Przewody resolwerowe
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Inne odcinki na zapytanie 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Inne odcinki na zapytanie 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 Inne odcinki na zapytanie 1
Przewody enkoderowe
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Inne odcinki na zapytanie 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Inne odcinki na zapytanie 1

Korzyści

  • Lokalna produkcja - światowa dostępność
  • Standard jakości Lapp

Zakres zastosowania

  • Produkcja żywności i maszyn pakujących
  • Maszyny do obróbki drewna
  • Na odcinkach ruchu do 10 m
  • Do zastosowań statycznych i dynamicznych
  • Zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Cechy produktu

  • Core Line do lekkich naprężeń w prowadnicach łańcuchowych
  • Nowy serwoprzewód z PVC, ekranowany
  • Innowacyjna koncepcja złącza

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Szara z białym nadrukiem: W/L3/D/LŻyła ochronna: GN/GEŻyły sterownicze: biała i czarna

Budowa żyły

  • Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia

  • Zastosowania w prowadnicach łańcuchowych: 7,5 × średnica przewodu
  • Połączenia nieruchome: 4 × średnica przewodu

Napięcie nominalne

  • Żyły zasilające i żyły sterownicze: IEC U 0 /U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 4 kV
  • Żyła/ekran: 4 kV

Żyła ochronna

  • G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Zakres temperatury

  • Zastosowania w prowadnicach łańcuchowych: –5°C do +70°C (UL: +80°C)
  • Połączenia nieruchome: -40°C do +80°C

Cykle zginania naprzemiennego

  • 5 milionów cykli

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Nazwy produktów firmy Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL i EYP) są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Lenze® AG i służą tylko do celów porównawczych. DESINA® jest zastrzeżoną marką Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek.
  • Numer katalogowy odnosi się do oryginalnych produktów firmy LAPP
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Pozostałe produkty i długości dostępne w Internecie https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Promień gięcia w prowadnicy: przewody enkoderowe 15 × średnica przewodu