Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne z standardem INDRAMAT® IKS/RKG

Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne ze standardem INDRAMAT® IKS/RKG, konfekcjonowane i testowane

Wodoodporność Złącze ze standardową obudową Niezawodność Odporność na uszkodzenia mechaniczne Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

CE Fire

Numer katalogowy Długość [m] Oznaczenia katalogowe INDRAMAT® Oznaczenie przewodu Indeks miedzi [kg/1000 sztuk] Inne długości Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne z INDRAMAT® Standard IKS
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 Inne odcinki na zapytanie
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 Inne odcinki na zapytanie
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 Inne odcinki na zapytanie
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 Inne odcinki na zapytanie
Konfekcjonowane serwoprzewody zgodne z INDRAMAT®standard RKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 Inne odcinki na zapytanie
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 Inne odcinki na zapytanie

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Nazwy produktów Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL i RKG) są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bosch Rexroth AG i służą tylko dla celów porównawczych.
  • Numer katalogowy odnosi się do oryginalnych produktów firmy LAPP
  • Także inne wykonania oraz długości standardowe na zamówienie
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Certyfikaty

  • UL/CSA AWM Style 20236

Minimalny promień gięcia

  • Połączenie nieruchome: 5 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia ruchome: 10 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne

  • 300 V

Zakres temperatury

  • Połączenia nieruchome: od -30°C do +90°C
  • Połączenia ruchome: -30°C do +80°C

Korzyści

  • Wysoce giętkie przewody sprzężenia zwrotnego, zwłaszcza do stosowania w prowadnicach łańcuchowych
  • 100% kompatybilny z systemem INDRAMAT®
  • Olejoodporna izolacja PUR umożliwia stosowanie w szczególności w obszarach przemysłowych

Zakres zastosowania

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

Budowa produktu

  • Zgodnie z standardami INDRAMAT®IKS/RKG

Uwaga

  • Prosimy stosować się do wytycznych montażowych dotyczących przewodów przystosowanych do stosowania w prowadnicach łańcuchowych
  • Maksymalna długość przewodów musi być zgodna z zaleceniami producentów napędów
  • Dane techniczne odpowiadają zastosowaniu przewodów

Budowa produktu

  • Więcej wykonań i długości na zapytanie