Konfekcjonowane przewody ÖLFLEX® SERVO Basic Line zgodne ze standardem Siemens 6FX5002 (PVC)

Core Line do lekkich naprężeń w prowadnicach łańcuchowych

  • Przewody w standardach wykonania zależnych od aplikacji
  • Złącze z nowym, bezpiecznym podłączeniem ekranu
  • Płaszcz zewnętrzny PVC

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Wytrzymała budowa Niezawodność Złącze ze standardową obudową Wodoodporność

CE Fire

Numer katalogowy Wymiary zewnętrzne w [mm] Długość [m] Liczba żył i przekrój [mm²] Oznaczenie według standardu SIEMENS® Indeks miedzi [kg/1000 sztuk] Inne długości Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Konfekcjonowane przewody ÖLFLEX® SERVO Basic Line zgodne ze standardem Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690 7 10 2x(2x0,15)+2x0,38 2DC10 373,7 Inne odcinki na zapytanie 1

Korzyści

  • Lokalna produkcja - światowa dostępność
  • Standard jakości Lapp
  • Częściowo zautomatyzowany proces konfekcjonowania zapewnia niezmiennie wysoką, globalną jakość

Zakres zastosowania

  • Produkcja żywności i maszyn pakujących
  • Maszyny do obróbki drewna

Cechy produktu

  • Serwoprzewód PVC, ekranowany
  • Basic Line do zastosowań nieruchomych i wolno poruszających sie, płaszcz zewnętrzny z odpornego PVC
  • Innowacyjna koncepcja złącza

Normy i aprobaty

  • Budowa według standardu SIEMENS® 6FX 5002
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Budowa produktu

  • Pełny zakres typów
  • Obwód do hamulca o przekroju 1.5mm²

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • Żyły zasilające: czarne z oznaczeniem U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; żyła ochronna żółto-zielona
  • Wersja jednoparowa: czarna; biała
    Wersja dwuparowa: czarna z białymi numerami: 5; 6; 7; 8
    Pary 0,34mm²: biała/brązowa/zielona/żółta

Budowa żyły

  • Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne

  • Żyły zasilające i żyły sterownicze: IEC U 0 /U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 4 kV
  • Żyła/ekran: 4 kV

Żyła ochronna

  • G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Zakres temperatury

  • Połączenia sporadycznie ruchome: -5°C do +70°C (UL: +80°C)
  • Połączenia nieruchome: od -30°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Nazwy produktów firmy Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG i służą tylko do celów porównawczych
  • Inne długości oraz zakończenia kabli na zamówienie
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Pozostałe produkty i długości dostępne w Internecie https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/