Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
ÖLFLEX® PLUG 540P05 2X0,75 2M IP20V250V
CE marked
flame-retardant

ÖLFLEX® PLUG 540 P single-phase hookup assembly

Konfekcjonowany przewód sieciowy; Wtyczka okrągła IP20, 2-stykowa, kształt CEE 7/17, bez styków ochronnych; 2X0.75; 2 m; ; PUR

ÖLFLEX® PLUG 540P05 2X0,75 2M IP20V250V

73224180

Dodaj do porównania produktów

Cena

35,93 zł

(3.593,49 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Fertige Anschlusskonfektion für Zeitersparnis bei der Installation
  • 3-adrige Varianten mit Schutzart IP 44, einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² und SchuKo-Stecker (mit „P07 3G1,5“ am Artikelnamen erkennbar) sind konform zu bestimmten, technischen Vorgaben relevanter Drittstellen. Sie sind z.B. konform zur deutschen BG bzw. DGUV bezüglich mechanisch erschwerter Bedingungen, industrieller Einsatz-Kategorie K2, erhöhter elektrischer Gefährdung, Bau-/ Montagestellen
  • Kompatibel zu Stecksystemen Typ E und Typ F sowie mit Polbelegung nach tschechischem CSN-Standard für weitreichenden Einsatz in Europa
  • Langlebiges Produkt, dank des öl-/MUD-beständigen und abrieb-, kerb- und schnittfesten Außenmantelmaterials der Leitung sowie UV-, Ozon- und Hydrolyse-Beständigkeit der Leitungskonfektion
  • Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle, visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung

Zastosowanie

  • Im Gerätebau und Schaltschrankbau, vor allem für den ortsveränderlichen Einsatz, angeschlossen an übliche TN-Infrastruktur mit Nennspannung von U 0
  • 3-adrige Varianten mit Schutzart IP 44 und einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² (per „P07 3G1,5“ am Artikelnamen erkennbar) eignen sich für die industrielle Einsatzkategorie 2 (K2) nach BGI/GUV-I 600, als schwere Bauart bei erhöhter elektrischer Gefährdung nach BGI 594 sowie unter erschwerten, mechanischen Bedingungen nach DIN VDE 0620-2-1, einschließlich Bau- und Montage-Stellen nach DGUV Information 203-006 (BGI/ GUV-I 608) (sofern außerordentliche Betriebsumstände ausgeschlossen sind)
  • 2-adrige Varianten mit Schutzart IP 20 dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen und sind in der Regel nicht für industrielle Anwendungen oder Bau-/ Montage-Stellen vorgesehen
  • 3-adrige Varianten mit Schutzart IP 44 sind in Europa für den Außenbereich geeignet und dürfen fallendem Regen ausgesetzt sein