71222231
Konfekcjonowany przewód sieciowy; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G1.5; 2.5 m; Odizolowane 80 mm oraz tulejki końcowe
ÖLFLEX® PLUG CEE 5G1,5 16A 2,5m
Dodaj do porównania produktów
Cena
163,19 zł
(16.319,10 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Zastosowanie
- Do połączeń odbiorników zasilanych trójfazowym prądem przemiennym
- Maszyny i instalacje na placach budowy
- Zgodnie z EN 50565-2: suche i wilgotne pomieszczenia, również na zewnątrz