73224180
ÖLFLEX® PLUG 540 P single-phase hookup assembly
Konfekcjonowany przewód sieciowy; Wtyczka okrągła IP20, 2-stykowa, kształt CEE 7/17, bez styków ochronnych; 2X0.75; 2 m; ; PUR
ÖLFLEX® PLUG 540P05 2X0,75 2M IP20V250V
Dodaj do porównania produktów
Cena
36,22 zł
(3.622,32 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Fertige Anschlusskonfektion für Zeitersparnis bei der Installation
- 3-adrige Varianten mit Schutzart IP 44, einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² und SchuKo-Stecker (mit „P07 3G1,5“ am Artikelnamen erkennbar) sind konform zu bestimmten, technischen Vorgaben relevanter Drittstellen. Sie sind z.B. konform zur deutschen BG bzw. DGUV bezüglich mechanisch erschwerter Bedingungen, industrieller Einsatz-Kategorie K2, erhöhter elektrischer Gefährdung, Bau-/ Montagestellen
- Kompatibel zu Stecksystemen Typ E und Typ F sowie mit Polbelegung nach tschechischem CSN-Standard für weitreichenden Einsatz in Europa
- Langlebiges Produkt, dank des öl-/MUD-beständigen und abrieb-, kerb- und schnittfesten Außenmantelmaterials der Leitung sowie UV-, Ozon- und Hydrolyse-Beständigkeit der Leitungskonfektion
- Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle, visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Zastosowanie
- Im Gerätebau und Schaltschrankbau, vor allem für den ortsveränderlichen Einsatz, angeschlossen an übliche TN-Infrastruktur mit Nennspannung von U 0
- 3-adrige Varianten mit Schutzart IP 44 und einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² (per „P07 3G1,5“ am Artikelnamen erkennbar) eignen sich für die industrielle Einsatzkategorie 2 (K2) nach BGI/GUV-I 600, als schwere Bauart bei erhöhter elektrischer Gefährdung nach BGI 594 sowie unter erschwerten, mechanischen Bedingungen nach DIN VDE 0620-2-1, einschließlich Bau- und Montage-Stellen nach DGUV Information 203-006 (BGI/ GUV-I 608) (sofern außerordentliche Betriebsumstände ausgeschlossen sind)
- 2-adrige Varianten mit Schutzart IP 20 dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen und sind in der Regel nicht für industrielle Anwendungen oder Bau-/ Montage-Stellen vorgesehen
- 3-adrige Varianten mit Schutzart IP 44 sind in Europa für den Außenbereich geeignet und dürfen fallendem Regen ausgesetzt sein