4600023
Przewód jednożyłowy; 1X16; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Ekranowany; Połączenia nieruchome
ÖLFLEX® STATIC CY black 1X16
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.576,73 zł
(3.153,46 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Ekonomiczny, z podwójną izolacją, jednożyłowy przewód do połączeń nieruchomych, niezabezpieczonych instalacji wewnątrz budynków i na zewnątrz, przy okazyjnym zginaniu należy uwzględnić minimalny promień gięcia równy 12,5 x średnica zewnętrzna przewodu
- Wysoki stopień pokrycia ekranu zapewnia bardzo dobre parametry EMC
- Możliwa jest instalacja na wolnym powietrzu bez konieczności stosowania dodatkowej ochrony, takiej jak np. zamknięty kanał kablowy lub peszel
Zastosowanie
- Szczególnie przeznaczony do zewnętrznego zasilania lub wewnętrznego okablowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- W suchych i wilgotnych pomieszczeniach przy niskim obciążeniu mechanicznym
- Możliwość użycia wewnątrz budynku jako przewodu przyłączeniowego do przemiennika w sektorze fotowoltaicznym
- Na wolnym powietrzu tylko pod warunkiem przestrzegania podanego zakresu temperatury