16000003
NYM
Przewód instalacyjny; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Kolory; Certyfikat VDE; Połączenia nieruchome
NYM-J 3G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
268,73 zł
(537,46 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Niezbędny i niezawodny produkt do wewnętrznych instalacji elektrycznych.
- Przewód z certyfikatem VDE z oznaczeniem testowym ◁VDE▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
Zastosowanie
- Możliwość uniwersalnego zastosowania do podłączania zasilania w budynkach.
- Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i w zastygniętym betonie.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.