16020003
NHXMH
Przewód instalacyjny; U0/U: 300/500 V; HFFR; Oznaczenie żyły: Kolory; Certyfikat VDE; Połączenia nieruchome
NHXMH-J 3x1,5 RE
Dodaj do porównania produktów
Cena
793,14 zł
(793,14 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Przewód z certyfikatem VDE z oznaczeniem testowym ◁VDE▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do podłączenia zasilania do budynków i zakładów przemysłowych, zgodnie ze specjalnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej.
- Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i w zastygniętym betonie. Nie nadaje się do bezpośredniego osadzania w betonie wibrowanym lub sprężonym.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Odpowiedni do lekkich i średnich obciążeń mechanicznych.
- Odpowiedni do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury i tylko wtedy, gdy jest chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.