1550299
Przewody zasilające; 2x2.5 RE/2.5; U0/U: 0,6/1 kV; Czysta miedź; PVC; Żyła koncentryczna; Certyfikat VDE; Połączenia nieruchome
NYCY 2x2,5 RE/2,5 0,6/1kV
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.953,04 zł
(2.953,04 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odpowiedni do bezpośredniego podziemnego montażu dzięki wytrzymałemu materiałowi izolacji i płaszcza (PVC). Wytrzymałe materiały chronią przed szkodliwymi wpływami środowiska i substancjami chemicznymi.
- Wspólna owijka żyły wykonana z masy wypełniającej zapewnia dodatkową wytrzymałość przewodu.
- Dodatkowy zewnętrzny przewód miedziany jest umieszczony koncentrycznie wokół płaszcza żyły i może być stosowany jako przewód ochronny (PE), przewód ochronny i neutralny (PEN) lub ekran.
- Krzyżowo przewodząca spirala taśmy miedzianej wokół żyły koncentrycznej redukuje indukcyjność.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Przewód z certyfikatem VDE z oznaczeniem testowym ◁VDE▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
Zastosowanie
- Możliwość uniwersalnego zastosowania do podłączania zasilania w budynkach i zakładach przemysłowych.
- Odpowiedni do dystrybucji energii w elektrowniach i stacjach przetworniczych.
- Do połączeń nieruchomych w wodzie, powietrzu, ziemi i betonie. W ziemi minimalna głębokość montażu bez dodatkowej, odpowiedniej ochrony wynosi 0,6 m, a pod drogami co najmniej 0,8 m.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.