1026751
Przewód sterowniczy; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Atest UL; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
366,70 zł
(733,39 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych z umiarkowanymi odległościami przesuwu lub przyspieszeniem (klasa wydajności LAPP „Basic Line”).
- Usunięcie płaszcza wewnętrznego powoduje zmniejszenie masy i średnicy zewnętrznej.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Napięcie robocze 1000 V zgodnie z UL, dozwolone w Ameryce Północnej.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Konstrukcja przewodu nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.
Komentarze