Specjalne przewody enkoderowe i resolwerowe

Kompatybilny z rożnymi systemami serwonapędów

Kable enkoderowe sprzężenia zwrotnego PUR zgodne z normami różnych producentów OEM do dynamicznych zastosowań z prowadnicą łańcuchową, aprobata UL/CSA AWM

  • Pasuje do enkoderów wiodących producentów
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • Certyfikacja AWM dla USA oraz Kanady

Odporność na uszkodzenia mechaniczneOlejoodpornośćProwadnice łańcuchoweSygnały zakłócająceOdporność na promieniowanie UV

CSARUEACFire

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²]Średnica zewnętrzna [mm]KolorIndeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

Pasuje do Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,58.5czarny4892
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)8.3czarny64100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0)9.1czarny64115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14)8.3czarny56102
Pasuje do ELAU
70388722
3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,58.4zielony4495
Pasuje do KEB
70388724
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)8.1zielony64100
Pasuje do Berger Lahr
70388726
5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,59.5zielony56120
Pasuje do B & R
70388727
3 x 2 x 24AWG6.5zielony2860
70388728
5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,57.8zielony4080
Pasuje do FANUC
70388730
5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,187.6zielony94169
70388731
2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,227.6zielony72120
70388732
3 x 2 x0,18 + 6 x 0,58.7zielony105189
70388733
3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,08.7zielony140252
70388734
5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,58.7zielony114205
70388735
10 x 2 x 24 AWG9.0zielony60121

Korzyści

  • Zapewnia szybszą realizację sekwencji ruchów, co zwiększa efektywność ekonomiczną maszyn
  • Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów
  • Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
  • Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi

Zakres zastosowania

  • Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
  • W prowadnicach łańcuchowych lub ruchomych częściach maszyn
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Szczególnie w wilgotnych strefach obrabiarek i linii produkcyjnych
  • Linie montażowe, linie produkcyjne, wszystkie typy maszyn

Cechy produktu

  • Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
  • Olejoodporność
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 i CSA FT1

Normy i aprobaty

  • UL/CSA AWM Styles patrz "Dane techniczne"
  • UL File No. E63634
  • Zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych: proszę postępować zgodnie z wytycznymi montażu - załącznik T3

Budowa produktu

  • Zaprojektowany zgodnie ze standardem OEM
  • Dalsze informacje: Specyfikacja techniczna
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • Kolor płaszcza: patrz tabela zamówienia

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Ważne

  • Więcej informacji technicznych dla wyżej wymienionych przewodów servo dostępna na zapytanie

  • Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi w temperaturze pokojowej (o ile nie wskazano inaczej). Szczegółowe wartości (np. tolerancje) są dostępne na zamówienie.
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Wymienione systemy napędowe (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) są zarejestrowanymi markami i służą jedynie do celów porównawczych. DESINA® jest zastrzeżoną marką Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek.
  • Przewody do prowadnic łańcuchowych przed zainstalowaniem powinny być magazynowane tylko na bębnach.
  • Numer katalogowy odnosi się do oryginalnych produktów firmy LAPP
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.