Przewody wg standardu SIEMENS® 6FX 8PLUS

Przewody silnikowe i resolwerowe/enkoderowe, certyfikowane

Kable do serwomotorów i sprzężenia zwrotnego zgodne ze standardem SIEMENS® 6FX 8PLUS, do dynamicznych zastosowań z prowadnicami łańcuchowymi, aprobaty UL/CSA AWM i VDE

  • Serwonapędy
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • Zgodny z EMC

Bezhalogenowe Odporność na uszkodzenia mechaniczne Olejoodporność Prowadnice łańcuchowe Sygnały zakłócające Odporność na promieniowanie UV

CE CSA RU Atest VDE EAC Fire

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²] Numer referencyjny produktu Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Sprzężenie zwrotne / przewody sygnałowe
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Przewody silnikowe
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Serwoprzewody
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Korzyści

  • Zapewnia szybszą realizację sekwencji ruchów, co zwiększa efektywność ekonomiczną maszyn
  • Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów
  • Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
  • Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi

Zakres zastosowania

  • Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a enkoderem/resolwerem
  • Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a silnikiem
  • W prowadnicach łańcuchowych lub ruchomych częściach maszyn
  • Do zastosowania w automatach montażowych i załadowczych
  • Szczególnie w wilgotnych strefach obrabiarek i linii produkcyjnych
  • Linie montażowe, linie produkcyjne, wszystkie typy maszyn

Cechy produktu

  • Osiągi dynamiczne w prowadnicach łańcuchowych: przyspieszenie 50 m/s², prędkość przesuwu do 5 m/s, odległość przesuwu do 100 m
  • Zaprojektowany na 10 milionów cykli naprzemiennego zginania oraz trasy przesuwu w prowadnicy łańcuchowej do 100 m w poziomie
  • Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia, bezhalogenowość, olejoodporność
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 i CSA FT1

Normy i aprobaty

  • Przewód zasilający: rejestracja VDE UL/CSA AWM Style 21223 CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1
  • Przewody sygnałowe: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Na odcinkach ruchu do 100 m (w poziomie)
  • Zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych: proszę postępować zgodnie z wytycznymi montażu - załącznik T3

Budowa produktu

  • Linka z cienkich drucików z miedzi:
    > przewody sygnałowe: cynowane
    > przewody zasilające: czysta miedź
  • Izolacja żyły: polipropylen (PP)
  • Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • Przewody sygnałowe: zielone (RAL 6018)
  • Serwoprzewód: pomarańczowy (RAL 2003)
  • Dalsze szczegóły: patrz Dokumentacja techniczna

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • Informacje szczegółowe "Dane techniczne"

Budowa żyły

  • Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 6/IEC 60228, klasa 6

Minimalny promień gięcia

  • Przewód zasilający:
    połączenia nieruchome: 4 x średnica
    połączenia ruchome: 1.5 mm² - 16 mm²: 7,5 x średnica
    25 mm² - 50 mm²: 10 x średnica
    Przewód sygnałowy:
    połączenia nieruchome: 4 x średnica
    połączenia ruchome: 8 x średnica

Napięcie nominalne

  • Przewody sygnałowe: 30 V AC/DC
  • Przewody zasilające:- żyły zasilające :U 0 /U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- żyły sterownicze:24 V AC/DC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Napięcie próbne

  • Przewody zasilające: 4 kV
  • Przewody sygnałowe: 500 V

Żyła ochronna

  • G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -10°C do +60°C
  • Połączenia nieruchome: od -50°C do +80°C

Cykle zginania i parametry pracy

  • 10 milionów cykli

  • Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi w temperaturze pokojowej (o ile nie wskazano inaczej). Szczegółowe wartości (np. tolerancje) są dostępne na zamówienie.
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Nazwy produktów firmy Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG i służą tylko do celów porównawczych
  • Przewody do prowadnic łańcuchowych przed zainstalowaniem powinny być magazynowane tylko na bębnach.
  • Numer katalogowy odnosi się do oryginalnych produktów firmy LAPP
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.