ÖLFLEX® przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań w aplikacjach zasilających i transmisji danych.
Nasze przewody przyłączeniowe i sterownicze marki ÖLFLEX® zawsze były synonimem odporności na olej i elastyczności. Zapewniają optymalne zasilanie, jednocześnie sterują przesyłając sygnały do urządzeń i maszyn. W tym segmencie LAPP oferuje różnorodne przewody, którymi można pokryć wszystkie możliwe zastosowania.
Zobacz nasze portfolio: od prostych, uniwersalnych przewodów jednożyłowych, po przewody wielożyłowe do określonych celów, takich jak zastosowanie w robotach, prowadnicach łańcuchowych lub w energii słonecznej i wiatrowej.
Co to są przewody przyłączeniowe i sterujące?
Co to jest przewód przyłączeniowy?
Przewód przyłączeniowy
- zaopatruje w energię urządzenia, maszyny i systemy,
- służy do przyłączenia energetycznego budynków,
- dystrybuuje energię np. w elektrowniach i podstacjach.
Ponieważ nic nie działa bez zasilania, przewody przyłączeniowe nazywane są również przewodami energetycznymi.
Przewód przyłączeniowy ma co najmniej 1, a maksymalnie 5 żył. Wariant z więcej niż 2 żyłami zwykle składa się z żyły neutralnej, żyły ochronnej i od jednej do trzech żył przewodzących prąd (fazy, L1-L3), w zależności od jednofazowego lub trójfazowego prądu przemiennego.
Przekrój przewodu wynosi zwykle ≥ 0,5 mm², poszczególne żyły są kodowane kolorami zgodnie z VDE 0293-308/HD 308 (kod identyfikacyjny żył dla oznaczonych kolorami kabli i przewodów niskonapięciowych). Firma LAPP oferuje przewody przyłączeniowe dla zakresu niskiego napięcia do 1 kV oraz dla zakresu średniego napięcia do 30 kV.
- ÖLFLEX® HEAT 260 SC: przewód LAPP o najmniejszym przekroju żyły: 28 AWG ~ ok. 0,08 mm2
- NA2XS(F)2Y: przewód LAPP o największym przekroju żyły: 1000 mm2.
Co to jest przewód sterowniczy?
Przewód sterowniczy
- przesyła sygnały sterujące w obwodzie sterującym
- za ich pomocą steruje elementami maszyny
Okablowanie wewnętrzne i systemowe pomiędzy urządzeniami elektrycznymi, maszynami, panelami sterowania oraz czujnikami i elementami wykonawczymi jest realizowane za pomocą żył sterowniczych.
Żyły sterownicze przesyłają proste sygnały, które służą do sterowania maszynami i ich podzespołami. Odbiorniki sygnału realizują akcję w oparciu o sygnały sterujące.
Przewód sterowniczy może zwykle zawierać od 2 do 25, w rzadkich przypadkach do 100 ponumerowanych żył. Przekrój przewodu wynosi zwykle od 0,5 mm² do 2,5 mm², ale w zależności od zastosowania może również wynosić do 35 mm². Przewód sterowniczy powinien być elastyczna, zajmować mało miejsca oraz mieć możliwie najmniejsze promienie gięcia.
-
ÖLFLEX® CLASSIC 110: to wielożyłowy przewód sterowniczy LAPP z 100 żyłami.
Uwaga dotycząca norm: Większość naszych przewodów sterowniczych i przyłączeniowych podlega dyrektywie niskonapięciowej Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE dotyczącej sprzętu elektrycznego o napięciu znamionowym od 50 do 1000 woltów (napięcie AC) oraz od 75 do 1500 woltów wolty (napięcie DC).
Przewody zasilające i sterujące są często używane w tych samych aplikacjach, ale pełnią różne role. Podczas, gdy na poniższym rysunku przewód przyłączeniowy zapewnia zasilanie szafy sterowniczej maszyny, przewody sterujące przekazują polecenia do wykonania do maszyny.

- Przewód przyłączeniowy
- Elementy wykonawcze
- Przewód sterowniczy
- Switche, sterowniki
ÖLFLEX® Przewód sterowniczy | ÖLFLEX® Przewód przyłączeniowy |
---|---|
ÖLFLEX® CLASSIC 110 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 |
ÖLFLEX® CLASSIC 130H | ÖLFLEX® ROBUST 200 |
ÖLFLEX® FD 855 P | ÖLFLEX® 540 P |
ÖLFLEX® ROBOT 900 | ÖLFLEX® SOLAR |
ÖLFLEX® 440 CP | ÖLFLEX® HEAT 260 |
Co oznacza nasza marka produktów ÖLFLEX?
Historia LAPP zaczyna się od przewodu ÖLFLEX®. Oskar LAPP wynalazł pierwszy produkowany przemysłowo przewód w 1957 r. To elastyczny przewód sterowniczy z żyłami oznaczonymi kolorami.
Do tego momentu nie było przewodów, które można by również opisać jako osłoniętą wiązkę kilku izolowanych przewodów. Wcześniej przewody były mozolnie i pojedynczo wciągane do węży ochronnych.

Dzięki olejoodpornym i elastycznym przewodom ÖLFLEX® firmy LAPP możliwa była rewolucja przemysłowa.
Od tego czasu marka ÖLFLEX® jest synonimem przewodów połączeniowych i sterowniczych firmy LAPP. Dziś, tak jak wtedy, kable ÖLFLEX® spełniają najwyższe wymagania i wytrzymują nawet najbardziej niesprzyjające warunki.
W międzyczasie w ramach ÖLFLEX® połączono różne rodziny produktów:
Interesuje Cię historia naszych początków?
Dołącz do naszej podróży w czasie!
Jaką rolę w przewodach przyłączeniowych i sterowniczych odgrywa kompatybilność elektromagnetyczna?
Silniki elektryczne, szafy sterownicze i przewody przyłączeniowe mogą zostać uszkodzone przez pola elektromagnetyczne. Mają one również destrukcyjny wpływ na przewody sterujące i do transmisji danych.
- Promieniowanie elektromagnetyczne z przewodów przyłączeniowych zakłóca otaczające urządzenia i maszyny

- Promieniowanie elektromagnetyczne z urządzeń i maszyn z kolei zakłóca zasilanie lub transmisję sygnału:

Jako skuteczny środek zaradczy stosowane są ekrany z ocynowanych drucików miedzianych pod płaszczem zewnętrznym przewodów przyłączeniowych, sterujących i do transmisji danych. Ekranują pola interferencyjne w obu kierunkach. Warunkiem jest możliwość odprowadzania do gruntu zakłóceń elektromagnetycznych, przy zastosowaniu odpowiedniej koncepcji uziemienia. W zależności od aplikacji przewody przyłączeniowe i sterujące mogą być ekranowane, a tym samym kompatybilne elektromagnetycznie.
Przewody ekranowane i systemy połączeń z ochroną EMC w zastosowaniach przemysłowych.
Jakie przewody przyłączeniowe i sterujące posiada w swoim portfolio firma LAPP?
Przewody przyłączeniowe i sterujące muszą być odporne na wiele czynników mechanicznych, takich jak: ciągnięcie, zginanie, ścieranie, cięcie, skręcanie lub nacisk. Muszą posiadać podwyższoną odporność chemiczną, pracować w rozszerzonym zakresie temperatur i oczywiście być odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, przy zastosowaniu na zewnątrz.
Znajdują zastosowanie niemal wszędzie: w budowie maszyn i urządzeń, w technice pomiarowej, sterowniczej i grzewczej, w energetyce wiatrowej i fotowoltaice, w budynkach użyteczności publicznej, na lotniskach, dworcach kolejowych, ale także w technice medycznej, w przemyśle chemicznym, spożywczym , w maszynach budowlanych, technice scenicznej, mobilnych urządzeniach elektrycznych i wielu innych.
Liczba, przekrój i materiał izolacji żył i płaszcza zewnętrznego, a także jego budowa (warstwy, ekranowanie i skręcenie) oraz uzyskane atesty ostatecznie decydują o
- właściwościach,
- napięciu nominalnym
- zastosowaniu i sposobie układania przewodów
Napięcie nominalne to napięcie odniesienia, dla którego projektuje się i testuje kable i przewody. Jest wyrażany w Woltach U0/U:
• U0 efektywna wartość napięcia między przewodem zewnętrznym a ziemią
• U efektywna wartość napięcia między dwoma zewnętrznymi przewodami wielożyłowymi lub systemem przewodów jednożyłowych
Uwaga dotycząca norm: Przy doborze przewodów należy zawsze przestrzegać obowiązujących norm i wytycznych. Postępuj zgodnie z instrukcjami międzynarodowej normy DIN EN 60204-1:2019-06. Reguluje ona bezpieczeństwo i wyposażenie elektryczne maszyn oraz, w części 1, określa wymagania dotyczące przewodów oraz warunki ich użytkowania. Ponadto sprawdź, czy istnieje dla Ciebie określony standard produktu z innymi/rozszerzonymi wymaganiami, który będzie najbardziej odpowiedni. Na przykład mogą to być uwagi aplikacyjne publikacji IEC 62440:2008 dla przewodów elektrycznych o napięciu znamionowym do 450/750 V.
Jakie grupy zdefiniowaliśmy dla naszych przewodów przyłączeniowych i sterowniczych?
- Szeroki zakres zastosowań
Do prostego okablowania obwodu sterowania - Bezhalogenowe przewody ÖLFLEX®
Odpowiednie właściwości w przypadku pożaru - Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna
Z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym z PUR, TPE (ROBUST) lub gumy - Serwonapędy
Perfekcyjna kombinacja przewodów zasilających i sterujących - Prowadnice łańcuchowe, ciągłe zginanie
Wykonane z cienkich i bardzo cienkich przewodów dla maksymalnej mobilności - Robotyka
Specjalny splot żyły umożliwia jednoczesne zginanie i skręcanie - Przewody spiralne
Spiralna wersja przewodu dla wąskich przestrzeni - Przewody do zastosowań w przemyśle
Do zastosowań z prądem stałym, SOLAR, TRUCK i TRAIN - Technika transportu bliskiego
Z dodatkowymi oplotami i/lub elementami nośnymi - Przewody odporne na temperaturę
Wykonane z usieciowanego PE, silikonu, FEP, PTFE lub włókna szklanego - Pojedyncze żyły do rozdzielnic
Przewody jednożyłowy, bez płaszcza zewnętrznego, do uniwersalnego i prostego okablowania - Przewody infrastrukturalne
Instalacje budowlane