85008070
CHAMPION Drum dispenser
Dystrybutor bębnowy; Maks. obciążalność: 200kg; Szerokość bębna (maks.): 520mm
CHAMPION 52
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.322,57 zł
(132.256,90 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wytrzymała konstrukcja o nośności 200 kg
- Bezobsługowe
- Stabilny dzięki gumowym nóżkom redukującym hałas
- Łatwo regulowane rolki jezdne z 3 różnymi pozycjami
Zastosowanie
- Rozwijak do bębnów przeznaczony do codziennego użytku w warsztacie lub na placu budowy
- Również jako rozwiązanie do przechowywania w warsztacie elektrycznym
- Z dodatkowymi rolkami prowadzącymi do użytku mobilnego
Komentarze