Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
V 1311-A pressing pliers, hydraulic hydraulic crimping tool
UKCA markedCE marked

V 1311-A pressing pliers, hydraulic

Hydrauliczne szczypce do zagniatania; Do przekroju (min./maks.): 10mm² - 400mm²;

PRESSING PLIERS V 1311

61795925

Dodaj do porównania produktów

Cena

11.706,93 zł

(1.170.692,77 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Ergonomiczny kształt rękojeści
  • Głowica zaciskająca obracana o 180o
  • Automatyczne szybkie zakładanie wkładów do zagniatania i uchwytów
  • Mała liczba części, łatwość wymiany
  • Wymaga niewielkiego nacisku ręcznego, maks. siła nacisku około 245 N

Zastosowanie

  • System 1311 do zaciskania połączeń miedzianych od 10 do 400 mm²