Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
KWB 4099 crimping pliers crimping tool

KWB 4099 crimping pliers

Szczypce do zagniatania; Do przekroju (min./maks.): 4.0mm² - 10.0mm²; Profil zagniatania: Zaciskanie w formie W

CRIMPING PLIERS KWB 4099

61722130

Dodaj do porównania produktów

Cena

662,80 zł

(66.280,49 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wyraźnie oznakowane formy do prasowania
  • Blokada zapewniająca optymalny zacisk
  • Uchwyty dopasowane do małych i dużych dłoni
  • Unikalny mechanizm obniża obciążenie ręki z 450 N do 250 N
  • Testowane podczas min. 80 000 zaciśnięć

Zastosowanie

  • Narzędzie Miniforce dla połączeń nieizolowanych od 4 do 10 mm²
  • Dla nieizolowanych tulejek kablowych, innych końcówek oraz rurowych końcówek kablowych KR