Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
KRB 0560 crimping plier crimping tool

KRB 0560 crimping plier

Szczypce do zagniatania; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 6.0mm²; Profil zagniatania: Praska rolkowa

KRB 0560 WO. LOCATOR

61790950

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.402,57 zł

(140.257,12 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wyraźnie oznakowane formy do prasowania
  • Blokada zapewniająca optymalny zacisk
  • Uchwyty dopasowane do małych i dużych dłoni
  • Unikalny mechanizm obniża obciążenie ręki z 450 N do 250 N
  • Testowane podczas min. 80 000 zaciśnięć

Zastosowanie

  • Poręczne szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek konektorowych 4,8 i 6,3 w zakresie 0,5 - 6 mm²