61721866
Tulejka końcowa; pasujący wkład zagniatający: PEW 12.090; do przekroju: 0.25mm²; Długość całkowita: 10.5mm; jasnoniebieski; Miedź elektrolityczna Cynowany
END SLEEVES AHI N 0.25/6 LBU
Dodaj do porównania produktów
Cena
41,70 zł
(8,34 zł/100 Szt)
500 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Lejkowate rozszerzenie ułatwia zakładanie na linkę
- Żyła jest połączona na stałe z kołnierzem przez zagniecenie
Zastosowanie
- Szafy rozdzielcze i okablowanie urządzeń
- Do przewodów z kategorii 2,5 i 6
- Nie nadają się do przewodów jednodrutowych