Konfekcjonowane przewody uziemiające/płaskie paski uziemiające

Płaskie paski uziemiające / elektrody uziemiające w postaci płaskich pasków są idealne do zastosowania podczas produkcji szaf sterowniczych.

cRUus

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Certyfikat UL Przekrój w [mm²] Dla Długość (mm) Grubość w mm +- 0,5 mm Indeks miedzi [kg/1000 sztuk] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Przewody do uziemień
4571120
Paski uziemiające 1 x 4/M6/170 mm GN/YE Nie 4 M6 170 - 6,5 25
4571123
Paski uziemiające 1x4/M8/300mm GN/YE Nie 4 M8 300 - 11,4 25
4571121
Paski uziemiające 1x16/M6/170mm GN/YE Nie 16 M6 170 - 26,2 25
4571198
Paski uziemiające 1x16/M6/500mm GN/YE Nie 16 M6 500 - 76,8 25
4571124
Paski uziemiające 1x16/M8/300mm GN/YE Nie 16 M8 300 - 46,2 25
4571122
Paski uziemiające 1x25/M6/170mm GN/YE Nie 25 M6 170 - 40,8 25
4571125
Paski uziemiające 1x25/M8/300mm GN/YE Nie 25 M8 300 - 72 25
Płaskie paski uziemiające zgrzewane
4571132
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1X10/M6/200mm Nie 10 M6 200 1 18 25
4571135
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1x10/M6/300mm Nie 10 M6 300 1 27 25
70399965
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1X16/M6/200mm Nie 16 M6 200 1,5 30,72 25
70399966
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1X16/M6/300mm Nie 16 M6 300 1,5 46,08 25
4571133
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1x16/M8/200mm Nie 16 M8 200 1,5 29 25
4571136
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1 × 16 / M8 / 300 mm Nie 16 M8 300 1,5 43,5 25
4571134
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1 × 25 / M8 / 200 mm Nie 25 M8 200 1,5 45 25
4571137
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1 × 25 / M8 / 300 mm Nie 25 M8 300 1,5 71,11 25
70399969
Płaskie paski uziemiające/zgrzewane 1X25/M8/500mm Nie 25 M8 500 1,5 120 25
4571196
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami Tak 6 M6 200 2 15 25
4571197
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x6/M6/300mm Tak 6 M6 300 2 20 25
4571126
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x10/M6/200mm Tak 10 M6 200 2,5 25 25
4571129
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x10/M6/300mm Tak 10 M6 300 2,5 32 25
4571127
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x16/M8/200mm Tak 16 M8 200 3 35 25
4571130
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x16/M8/300mm Tak 16 M8 300 3 51 25
4571128
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x25/M8/200 mm Tak 25 M8 200 3,5 55 25
4571131
Płaskie paski uziemiające/z końcówkami 1x25/M8/300mm Tak 25 M8 300 3,5 80 25

Zakres zastosowania

  • Budowa szaf sterowniczych
  • Wszędzie, gdzie norma wymaga dokonania pomiaru uziemienia
  • Nieruchome i ruchome metalowe części takie jak np. drzwi w szafach sterowniczych

Cechy produktu

  • Określone długości, otwory pod śruby M6 i M8

Normy i aprobaty

  • Numer UL File: E501239, patrz tabela

Budowa produktu

  • Przewody uziemiające uziemiające:
    Cienkie druciki z czystej miedzi
    Izolacja żyły na bazie PVC
    Z końcówkami oczkowymi
  • Płaskie paski uziemiające zgrzewane:
    Wiązka z cynowanych cienkich drucików miedzianych
    Spawane końce
  • Płaskie paski uziemiające z końcówkami:
    Żyły wykonane z cynowanych drucików miedzianych
    Zmontowane z zaciśniętymi tulejkami

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Opis klasy ETIM 5.0: Wyposażenie dodatkowe uziemienia i instalacji odgromowej

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: akcesoria do uziemiania i ochrony odgromowej

Oznaczenie żył

  • Zamontowane paski uziemiające
    Zielone/żółte

Budowa żyły

  • Konfekcjonowane taśmy uziemiające
    IEC 60 228, klasa 6
    Konfekcjonowane płaskie paski uziemiające
    IEC 60 228, klasa 6, cynowane
  • Z cienkich drucików

Minimalny promień gięcia

  • Zamontowane paski uziemiające
    7 x średnica zewnętrzna
    Zamontowane płaskie paski uziemiające
    2 x grubość paska

Napięcie próbne

  • Konfekcjonowane przewody uziemiające 2500 V

Zakres temperatury

  • Konfekcjonowane taśmy uziemiające
    od -30°C do +70°C
    Konfekcjonowane płaskie paski uziemiające
    od -5°C do +70°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Inne wykonania dostępne na zamówienie
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.