61723330
TY-RAP® Railway
Opaski kablowe; Szerokość opaski kablowej: 2.4mm; Długość całkowita: 92.0mm; naturalny; Poliamid; Bezhalogenowy;
TY 23 MFR-RW
Dodaj do porównania produktów
Cena
621,60 zł
(62,16 zł/100 Szt)
1000 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Specjalna budowa opaski kablowej gwarantuje maksymalną odporność i bezpieczeństwo nawet w najbardziej ekstremalnych aplikacjach
- Stalowa zapadka zapewnia bezpieczne i trwałe wiązanie
- Zamek jest również odporny na wstrząsy i wibracje
- Klasa palności zgodnie z UL94 V0
Zastosowanie
- Wagony metra i pociągowe
- W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i chemicznej
- Wszędzie tam, gdzie istotna jest ochrona osób i mienia
- Budynki użyteczności publicznej