Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
Ty-Gun ERG 50 Cable tie pliers cable tie plier

Ty-Gun ERG 50 Cable tie pliers

Szczypce do opasek kablowych; dla szerokości opaski kablowej: 2.4mm

MOUNTING PISTOL TY-GUN ERG 50

62120120

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.181,91 zł

(118.190,75 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Głowica obracana o 360° zapewnia wygodny uchwyt montażowy
  • Ergonomicznie zaprojektowane (okrągła budowa) i przyjazne dla użytkownika
  • Zmniejszone obciążenie i zmęczenie użytkownika
  • Łatwo dostępne pokrętło regulacji napięcia przyciągającego, automatyczny mechanizm odcinający
  • Duży otwór zasilający (25,4 mm szerokości) ułatwia wsuwanie opasek kablowych

Zastosowanie

  • Pistolet do opasek kablowych z tworzywa sztucznego
  • Umożliwia szybkie i ekonomiczne łączenie, mocowanie i montaż opasek kablowych z tworzywa sztucznego
  • Dłuższy czas pracy ze względu na optymalne ustawienie siły dla każdej opaski kablowej
  • Zapobieganie powstawaniu odpadów, pozostałości po opaskach nie spadają na podłogę