Miedziany oplot ekranujący

Miedziany oplot do ekranowania zgodnego z EMC chroni przewód przed zakłóceniami przenoszonymi przez inne pola elektryczne, również dla przemysłu motoryzacyjnego (certyfikat ISO-TS).

Sygnały zakłócające Odporność na temperaturę

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu mm2 Średnica w mm Liczba drucików x średnica drucika [mm] Indeks miedzi [kg/km] Zawartość opakowania [m] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
61721370
CU 14 1,32 1 - 4 24 x 7 x 0,1 13,2 100
61721380
CU 410 4,14 4 - 10 24 x 22 x 0,1 41,4 100
61721390
CU 1020 8,29 10 - 20 48 x 22 x 0,1 81,9 100
61721395
CU 2050 18,1 20 - 50 48 x 12 x 0,2 183 100

Zakres zastosowania

  • Ekran zgodny z EMC
  • Może być użyty jako taśma uziemiająca
  • Przemysł samochodowy

Zakres dostawy

  • Dostarczany w dwóch odcinkach 2x50 m

Wykonanie

  • Różne średnice przez ściśnięcie obwoju

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • Opis klasy ETIM 5.0: Wąż oplotowy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód oplotowy, drążony

Ważne

  • Niewielkie różnice możliwe w zależności od partii

Uwaga

  • Stopień pokrycia: przy maksymalnym otwarciu 85%

Materiał

  • Miedz cynowana

Zakres temperatury

  • Od -30°C do +105°C
  • Maks. temperatura: +120°C, krótkotrwale

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.