3M Scotch™ 1183 taśma ekranująca

3M Scotch™ 1183 taśma ekranująca zapewniająca wyjątkowe skuteczne ekranowanie pól elektromagnetycznych, aprobata UL.

Sygnały zakłócające Niepodtrzymywanie płomieni

UL

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Szerokość [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5 9
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,5 12
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,5 19
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,5 25

Korzyści

  • Pasek przewodzący umożliwia wyjątkowe ekranowanie przed polami elektromagnetycznymi
  • Jednolita struktura folii zapewnia dobrą przewodność oraz niską rezystancję styku, kluczowe parametry decydujące o wysokim stopniu ekranowania
  • Odporna na korozję, podatna na lutowanie
  • Klej akrylowy, odporny na działanie rozpuszczalników

Zakres zastosowania

  • Ekranowanie pola elektromagnetycznego
  • Rozładowanie ładunków statycznych

Cechy produktu

  • Folia miedziana pokryta cienką warstwą cyny
  • Stosowanie cynowania jest dostosowane do szerokiej gamy materiałów podstawowych takich jak: stopy aluminium, ołowiu, cyny oraz stali galwanizowanej

Normy i aprobaty

  • Zgodność z UL 510
  • Nr pliku UL: E17385

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Opis klasy ETIM 5.0: Taśma samoprzylepna (uszczelniająca)

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: taśma samoprzylepna

Uwaga

  • Przylepność (siła oddzielająca): 3,8 N/10 mm
    Siła zrywająca: 44 N/10 mm

Uwaga

  • Rezystancja styku (według MILSTD-202): 0,005 Om

Info

  • Magazynowanie: dobra stabilność w przypadku składowania w chłodnych, suchych warunkach (temperatura pokojowa i względna wilgotność na poziomie około 50%)

Kolor

  • RAL 7001, srebrny szary

Materiał

  • Okładzina z gładkiej miedzi cynowanej z przewodzącym klejem akrylowym

Zakres temperatury

  • -10°C do +80°C

  • Scotch™ 1183 jest zastrzeżoną marką 3M
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.