Narzędzie do ściągania izolacji DATA STRIP

Narzędzie do odizolowywania i demontażu kabli sygnałowych, telefonicznych, AV, sterowniczych i do transmisji danych z miedzi lub włókna szklanego, trwałe i wygodne w użytkowaniu

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Do średnic zewnętrznych mm Waga [kg] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
61735810
DATA STRIP 2,5 - 11 0,028 1
61735811 Zapasowe ostrze narzędzia DATA STRIP - - 1

Korzyści

  • Precyzja dzięki 9 położeniom regulowanym pokrętłem ustawczym
  • Narzędzie łatwe w obsłudze: otwórz kanał do odizolowywania ściskając narzędzie i wsuń przewód, obróć narzędzie, usuń izolację i wyciągnij odizolowany przewód z narzędzia
  • Lekka, poręczna budowa- idealne do kieszeni lub przypięcia do paska
  • Długi czas pracy, testowane na minimum 50 000 operacji odizolowywania
  • Okrągły kształt narzędzia zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi. Brak niezabezpieczonych ostrzy, pozycja "x” na kole umożliwia zamknięcie narzędzia w celu wysunięcia kasety z ostrzem, aby móc wymienić ją na nową szybko i bezpiecznie

Zakres zastosowania

  • Precyzyjne narzędzie do odizolowywania przewodów: sygnałowych, telefonicznych, AV, sterowniczych, transmisyjnych, wykonanych z miedzi i światłowodów
  • Wszechstronny: odizolowuje przewody wielożyłowe i światłowody o średnicy do 11 mm (również przewody zasilające z PVC)
  • Niedostosowany do materiałów PUR

Cechy produktu

  • Narzędzie regulowane do 1.00 mm (0,04") co 0.1 mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm

Uwaga

  • Pozycja "x” na kole umożliwia zamknięcie narzędzia w celu wysunięcia kasety z ostrzem, aby móc wymienić ją na nową szybko i bezpiecznie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Opis klasy ETIM 5.0: Narzędzie do ściągania izolacji

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do ściągania izolacji

Ważne

  • Grubość izolacji: do 1 mm

Średnica w

  • Dla średnicy zewnętrznej: 2,5–11 mm

Waga

  • 28 g

Długość

  • Wymiary dł. × wys. × szer.: 90,5 × 39,5 × 19 mm

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.