21920004
UNIVERSAL STRIP stripping tool
Nóż; Przekrój żyły 2.5mm² - 10mm²;
UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 2.5-10
Dodaj do porównania produktów
Cena
289,90 zł
(28.989,62 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zastosowanie niezależne od wytrzymałości i rozmiarów materiału izolacji
- Wymienne noże do różnych przekrojów przewodów
- Brak zmiażdżeń i deformacji końcówek kablowych
- Automatyczny powrót do pozycji początkowej
Zastosowanie
- Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji z wymiennymi ostrzami do różnych zastosowań
- Odpowiedni do żył fluoropolimerowych i PVC oraz przewodów ASI, SOLAR i światłowodów POF
- Do usuwania izolacji z płaszcza oraz wszystkich żył pojedynczych i ewentualnie kabli wielożyłowych o przekrojach od 0,03 do 16 mm² (proszę sprawdzić zakres zastosowania dla każdego ostrza)