Narzędzie do ściągania izolacji FC STRIP

Narzędzie do odizolowywania i demontażu żył/kabli do szybkiego montażu. Zdejmowanie jednym ruchem miedzianego ekranu i płaszcza zewnętrznego, oszczędność czasu

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobuOdpowiedni doLiczba sztuk w opakowaniuJednostka

Cena netto (cena dla klienta)

21124030
FC STRIP z niebieskim wkładem tnącymPrzewody typu Fast Connect1
21124040
FC STRIP bez wkładu tnącego-1
21124041FC STRIP, wkład tnący niebieskiPROFIBUS1

Korzyści

  • Natychmiastowa gotowość przewodu do podłączenia. Płaszcz zewnętrzny i miedziany oplot ekranujący są usuwane w jednym momencie
  • Zapobiega uszkodzeniom przewodu
  • Śruby nastawcze umożliwiają dopasowanie narzędzia do wszystkich przewodów typu Fast Connect

Zakres zastosowania

  • Dwustopniowe narzędzie do odizolowywania przewodów typu Fast Connect o średnicy zewnętrznej 2,5 - 8,0 mm
  • Inne wkłady tnące dostępne na zamówienie

Cechy produktu

  • Zadana długość odizolowywania dla oplotu ekranującego z drucików miedzianych 6,5 mm (odstęp noża)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Opis klasy ETIM 5.0: Narzędzie do ściągania izolacji

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do ściągania izolacji

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.