61735820
STAR STRIP stripping tool
Narzędzie do ściągania płaszcza; Średnica przewodu: 4.5mm - 40mm;
STRIPPING TOOL STAR STRIP
Dodaj do porównania produktów
Cena
317,95 zł
(31.794,84 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Narzędzie ergonomiczne i łatwe w obsłudze (lekka konstrukcja)
- Uniwersalne zastosowanie do cięcia dookoła, wzdłuż i spiralnie
- Wysokiej jakości ostrza zapewnia dobre odizolowania trudnych materiałów izolacyjnych
- Duże możliwości zastosowań dzięki wymiennym hakom
- Wytrzymała obudowa, długi czas pracy, testowany podczas ponad 100 000 operacji usuwania izolacji
Zastosowanie
- Narzędzie z płynnym zakresem regulacji do usuwania izolacji z przewodów okrągłych o różnych materiałach izolacyjnych (PVC, PTFE, guma lub PUR)
- Dzięki wymiennemu uchwytowi narzędzie pasuje do kabli o średnicy zewnętrznej 4,5-25 mm i 20-40 mm