Nożyce grzechotkowe KNIPEX

Nożyce grzechotkowe KNIPEX przeznaczone do cięcia żył o dużej średnicy zewnętrznej, ergonomiczna konstrukcja, wyprodukowane w Niemczech

Mały nakład siły dzięki bardzo dużemu przełożeniu

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Średnica kabla mm Waga [kg] Długość [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
62120524 Nożyce z grzechotką KSRI 525 32 0,652 250
62120525 Nożyce z grzechotką KSRI 628 52 0,835 280

Korzyści

  • Dzięki mechanizmowi zapadkowemu możliwa obsługa jedną ręką
  • Wysoka ergonomia dzięki wielokomponentowej rękojeści
  • Izolacja rękojeści umożliwia prace przy napięciu do 1000 V

Zakres zastosowania

  • Tną kable miedziane i aluminiowe
  • Nieodpowiednie do cięcia drutu i linek ze stali

Cechy produktu

  • Hartowane ostrza o precyzyjnym szlifie
  • Naciśnięcie kciukiem powoduje odblokowanie noża obrotowego w każdej pozycji

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Opis klasy ETIM 5.0: Nożyce

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: nożyce do kabli

Certyfikaty

  • Izolacja zgodna z normą IEC 60900, do zastosowania przy napięciu maks. 1000 V AC/1500 V DC
  • atest VDE

Materiał

  • Stal narzędziowa specjalnej jakości, kuta i hartowana olejowo

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.