52220065
SKINTOP® MULTI
Wieloprzepustowe wejścia; Liczba wejść kablowych: 22; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; Odporność UV; Bezhalogenowy
SKINTOP® MULTI VERSION 1
Dodaj do porównania produktów
Cena
99,21 zł
(9.921,24 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wieloprzepustowe wprowadzanie przewodów umożliwia wyższą gęstość pakowania (do 30 przewodów w zależności od wariantu).
- Duże zakresy zaciskania, zmienne o 4 mm dla różnych średnic przewodów.
- Bezpośrednie wprowadzenie kabla bez potrzeby wstępnego przebijania dzięki technologii elastycznego żelu z innowacyjną technologią membranową.
- Wyraźne oznaczanie punktów przesuwu i zakresów zaciskania. W rezultacie nie ma możliwości popełnienia błędów podczas wprowadzania przewodu.
- Elastyczność w doborze średnicy przewodu zmniejsza różnorodność części w magazynie, generując korzyści logistyczne i kosztowe.
- Łatwe dopasowanie wielożyłowego wejścia do obudowy za pomocą 4 śrub mocujących. Efekt przyczepności żelu uszczelniającego umożliwia bardzo łatwe pozycjonowanie produktu podczas montażu.
- Optymalne uszczelnienie obudowy i przewodów umożliwia klasę ochrony IP 68. Niewykorzystane końcówki pozostają bezpiecznie zamknięte i uszczelnione.
- Dostępne w różnych wersjach do szerokiego zakresu zastosowań.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania wieloprzepustowych wejść w obudowie, dla niezmontowanych przewodów i wężyków z mediami.
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545, poziomy zagrożenia HL1 i HL2).
- Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.