52220092
SKINTOP® MULTI VENT
Wieloprzepustowe wejścia; Liczba wejść kablowych: 21; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; Odporność UV; Bezhalogenowy
SKINTOP® MULTI VENT VERSION 1
Dodaj do porównania produktów
Cena
180,50 zł
(18.050,00 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wieloprzepustowe wprowadzanie przewodów umożliwia wyższą gęstość pakowania (do 29 przewodów w zależności od wariantu).
- Duże zakresy zaciskania, każdy zmienny o 4 mm, dla różnych średnic przewodów i zakresów zaciskania, szczególnie dla przewodów magistrali AS-i.
- Elastyczność w doborze średnicy przewodu zmniejsza różnorodność części w magazynie, generując korzyści logistyczne i kosztowe.
- Bezpośrednie wprowadzenie kabla bez potrzeby wstępnego przebijania dzięki technologii elastycznego żelu z innowacyjną technologią membranową.
- Wyraźne oznaczanie punktów przesuwu i zakresów zaciskania. W rezultacie nie ma możliwości popełnienia błędów podczas wprowadzania przewodu.
- Łatwe dopasowanie wielożyłowego wejścia do obudowy za pomocą 4 śrub mocujących. Efekt przyczepności żelu uszczelniającego umożliwia bardzo łatwe pozycjonowanie produktu podczas montażu.
- Dostępne w różnych wersjach do szerokiego zakresu zastosowań.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania wieloprzepustowych wejść w obudowie, dla niezmontowanych przewodów i wężyków z mediami.
- Szczególnie do zamkniętych obudów, gdzie wymagana jest optymalna wentylacja.
- Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.