52220110
SKINTOP® MULTI-M
Wieloprzepustowe wejścia; M 40; Liczba wejść kablowych: 12; Szerokość klucza 1: 46; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)
SKINTOP® MULTI-M 40X1.5 / 2X1-4+10X2-6 MM
Dodaj do porównania produktów
Cena
90,11 zł
(9.011,12 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wieloprzepustowe wprowadzanie przewodów umożliwia wyższą gęstość pakowania (do 30 przewodów w zależności od wariantu).
- Duże zakresy zaciskania, zmienne o 4 mm dla różnych średnic przewodów.
- Bezpośrednie wprowadzenie kabla bez potrzeby wstępnego nacinania otworu.
- Elastyczność w doborze średnicy przewodu zmniejsza różnorodność części w magazynie, generując korzyści logistyczne i kosztowe.
- Łatwy montaż na obudowie za pomocą wkręcania lub mocowania za pomocą nakrętki blokującej.
- Niewykorzystane osłony pozostają bezpiecznie zamknięte i uszczelnione dzięki technologii elastycznego żelu z innowacyjną technologią membranową.
- Optymalne uszczelnienie obudowy i przewodów umożliwia klasę ochrony IP 68.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania wieloprzepustowego wejścia niezmontowanych przewodów przez obudowę.
- Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.