52220000
SKINTOP® CUBE FRAME
Wieloprzepustowe wejścia; Liczba wejść kablowych: 1; Odporność UV;
SKINTOP® CUBE FRAME 16
Dodaj do porównania produktów
Cena
110,03 zł
(11.003,06 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wieloprzepustowe wprowadzanie przewodów umożliwia wyższą gęstość pakowania (do 10 przewodów w zależności od wariantu).
- System modułowy ułatwia pracę serwisową, ponieważ pojedyncze przewody można elastycznie wymieniać bez konieczności demontażu ramki z obudowy.
- Zintegrowane uszczelnienie płaskie umożliwia bezpieczne uszczelnienie obudowy po wypełnieniu (klasa ochrony IP 64).
- Łatwy montaż za pomocą 4 śrub mocujących.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Wykonany z wytrzymałego poliamidu (klasa palności HB zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
- Dostępne w dwóch rozmiarach na otwory montażowe 16- lub 24-stykowe.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania wieloprzepustowych przewodów montowanych i niemontowanych przez obudowę.
- Do zastosowania z modułami SKINTOP® CUBE MODULE do szybkiego zamykania.
- Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.