Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINTOP® MULTI Flange FL21 flange plate
CE marked
cold resistance

SKINTOP® MULTI Flange FL21

Płyta kołnierzowa; Stal Powlekany proszkowo

SKINTOP® MULTI FLANGE FL21. RAL 7035

52220030

Dodaj do porównania produktów

Cena

85,16 zł

(8.515,86 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Zmniejsza prostokątne, standardowe wycięcie montażowe FL21 i umożliwia elastyczność przy wyborze systemu wielowpustowego.
  • Uniwersalne zastosowanie w różnych aplikacjach i środowiskach.
  • Zmontowane uszczelnienie NBR umożliwia niezawodne uszczelnienie obudowy (klasa ochrony IP 66).
  • Łatwy montaż za pomocą 4 śrub mocujących.
  • Stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej V2A.

Zastosowanie

  • Do wprowadzania przewodów do obudowy ze skandynawskim wycięciem montażowym FL21, przy jednoczesnym zastosowaniu systemów wieloprzepustowych SKINTOP® MULTI lub SKINTOP® CUBE.
  • Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
  • Do zastosowania na zewnątrz.