Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINTOP® CLICK BS cable gland with bending protection
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK BS

Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; Średnica otworu: 16.3mm; Zakres dławienia (min./maks.): 5mm - 9mm; Szerokość klucza 1: 22mm; jasnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® CLICK BS 16 RAL 7035 LGY

53112888

Dodaj do porównania produktów

Cena

352,34 zł

(704,68 zł/100 Szt)

Ilość

50 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem kabli dla ich ochrony i stabilnego działania
  • Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
  • Gwint nie jest konieczny
  • Do ochrony przewodów giętkich
  • Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki

Zastosowanie

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
  • Robotyka
  • Ruchome części maszyn
  • Budowa aparatury przemysłowej
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe