53112686
Dławnica kablowa; Średnica otworu: 16.3mm; Zakres dławienia (min./maks.): 5mm - 9mm; Szerokość klucza 1: 22mm; jasnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 16 RAL 7035 LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
282,40 zł
(564,79 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki
- Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
- Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji
- Ochrona przed wibracjami
- Gwint nie jest konieczny
Zastosowanie
- Aplikacje solarne
- Budowa szaf sterowniczych
- Pomiary, regulacja i sieci elektryczne
- Instalacje klimatyzacji
- Technika automatyzacji