54113180
SKINTOP® FIBER
Dławnica kablowa; M 32; Zakres dławienia (min./maks.): 0 - 3 mm; Szerokość klucza 1: 36; jasnoszary; IP 66;
SKINTOP® FIBER M32X1.5 RAL 7035 LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
535,55 zł
(5.355,52 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dla maksymalnego uproszczenia i oszczędności czasu podczas wprowadzania przewodów światłowodowych do obudowy.
- Pomoc montażowa ułatwia montaż, zwłaszcza w ograniczonej przestrzeni. Zapobiega to nieprawidłowemu zginaniu lub zaciskaniu przewodów światłowodowych.
- Innowacyjny wkład uszczelniający wykonany z miękkiego materiału EPDM (odporny na działanie promieniowania UV i ozonu) służy do delikatnego zaciskania do 12 przewodów światłowodowych.
- Delikatne zaciskanie umożliwia dobre mocowanie i uszczelnienie przewodów światłowodowych bez uszczerbku dla ich transmisji.
- Zmienny zakres zaciskania wkładki uszczelniającej (0–3 mm) umożliwia zastosowanie przewodów o różnych średnicach zewnętrznych.
- Klasa ochrony IP 66 może być osiągnięta pod warunkiem, że wszystkie otwory są zajęte przewodami światłowodowymi o średnicy znamionowej, a niewykorzystane otwory są zamknięte pokrywami uszczelniającymi SKINTOP DIX-DV.
- W przypadku wystąpienia wibracji trwała ochrona przed wibracjami zapobiega otwieraniu się nakrętki pokrywy.
Zastosowanie
- Do wprowadzania kabli światłowodowych do obudowy.
- Nadaje się również do zastosowania z konfekcjonowanymi przewodami światłowodowymi.
- Może być używany w zastosowaniach Industry 4.0.
- Możliwość zastosowania w architekturze sieci FTTx w celu rozszerzenia sieci szerokopasmowej.
- Do zastosowania na zewnątrz.