53015000
Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 2.5 - 6.5 mm; Szerokość klucza 1: 15; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
273,43 zł
(273,43 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)
Zastosowanie
- Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Fotowoltaika
- Technika automatyzacji