53110050
Dławnica kablowa; M 12, M 16, M 20, M 25, M 32; srebrnoszary
SKINTOP® ST-M L-BOXX (SGY)
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.036,22 zł
(103.621,64 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zastosowanie małych części zapewnia optymalny porządek i zapobiega mieszaniu się zawartości.
- Obudowa wykonana z lekkiego i wytrzymałego, odpornego na wstrząsy i uderzenia tworzywa sztucznego ABS.
- Inteligentny system kliknięć umożliwia szybkie podłączenie, połączenie i rozdzielenie obudów, oszczędzając czas i wysiłek podczas transportu.
- Łatwa integracja z systemami wyposażenia pojazdów licznych producentów.
- Przezroczysty pokrywka umożliwia doskonały przegląd nawet po zamknięciu.
- Dwa wytrzymałe mechanizmy blokujące zapewniają bezpieczną blokadę.
- Pudełko może być ponownie napełniane standardowymi opakowaniami.
- W zestawie: instrukcja montażu i nakrętka blokująca.
Zastosowanie
- Do bezpiecznego transportu i przechowywania dławnic kablowych SKINTOP® ST-M (rozmiary od M12 do M32).
- Specjalnie do montażu, np. na placach budowy.