53017420
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 19; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
576,75 zł
(576,75 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Niezawodna ochrona przed gięciem
- Zabezpiecza przewody przed pękaniem
- Niezawodność działania
- Do ochrony przewodów giętkich
Zastosowanie
- Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
- Urządzenia ręczne
- Budowa aparatury przemysłowej
- Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
- Ruchome części maszyn