53017610
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 19; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS ISO M 16X1.5 RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
694,80 zł
(694,80 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Niezawodna ochrona przed gięciem
- Zabezpiecza przewody przed pękaniem
- Niezawodność działania
- Do ochrony przewodów giętkich
Zastosowanie
- Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
- Urządzenia ręczne
- Robotyka
- Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
- Ruchome części maszyn