53113300
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 15; czarny; Odporność UV;
SKINTOP® SOLAR M12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
634,43 zł
(634,43 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odporność na działanie promieniowania UV i działanie ozonu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0 / 94 5VA
- UL 746 C – UL F1 do zastosowań zewnętrznych
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Zastosowanie
- Instalacje fotowoltaiczne