53806825
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-SC-M METAL M12X1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.180,01 zł
(20.720,03 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Spirala zabezpieczająca przed załamaniem zapobiega nadmiernemu zginaniu i skręcaniu podłączonego przewodu.
- Specjalna konstrukcja spirali ze stali nierdzewnej umożliwia dużą liczbę cykli zginania.
- Optymalna ochrona EMC dzięki zintegrowanej, wysoce przewodzącej i giętkiej sprężynie stykowej, która tworzy przejście o niskiej rezystancji między ekranem z plecionki miedzianej a dławnicą.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
- Optymalne uszczelnienie przez o-ring i pierścień uszczelniający umożliwia klasę ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Wariant „R” z redukcyjnym wkładem uszczelniającym do uszczelniania przewodów o mniejszych średnicach.
Zastosowanie
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Specjalnie do ruchomych części maszyn.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.