53112037
SKINTOP® MS-NPT BRUSH
Dławnica kablowa; NPT 3/4"; Zakres dławienia (min./maks.): 34 - 45 mm; Szerokość klucza 1: 67; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS NPT BRUSH 3/4''
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.945,25 zł
(19.452,49 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
- Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
- Szybszy od innych porównywalnych systemów
- Nieskomplikowane i niezawodne
- Najwyższa swoboda montażu podczas regulacji kabla
Zastosowanie
- Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC
- Technika automatyzacji
- Systemy transportowania i przemieszczania
- Napędy o dużej mocy
- Przetworniki częstotliwości