SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na oleje, zmienne zakresy zaciskania, ochrona przed ciągłymi wibracjami, do instalacji morskich

Teraz z aprobatą IP69 ! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Liczne certyfikaty zatwierdzające Odporność na temperaturę Optymalne odciążenie Czas montażu Maksymalna ochrona przed wibracjami Duże zakresy zaciskania Dobra odporność chemiczna

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® ST-M srebrnoszary
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST-M czarny
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST-M jasnoszary
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13
SKINTOP® ST M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13

Korzyści

  • Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
  • Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania
  • Optymalne odciążenie przewodu
  • Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania

  • Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Fotowoltaika
  • Technika automatyzacji
  • Instalacje morskie i budowa statków

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
  • Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym
  • Wersja SKINTOP® ST(R) M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym, patrz tabela nie posiada aprobaty DNV

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
  • Rozmiary M 40 x 1,5 do M 63 x 1,5 z O-ringiem

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Badania

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Zakres temperatury

  • Statycznie: od -40 do +100°C
  • Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.