SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z ochroną przed gięciem i zginaniem, do ochrony kabli giętkich, do ruchomych części maszyn

Liczne certyfikaty zatwierdzające Optymalne odciążenie Maksymalna ochrona przed wibracjami Duże zakresy zaciskania Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® BS-M srebrnoszary
53111600
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64 8
53111610
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86 8
53111620
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101 8
53111630
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125 9
53111640
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149 10
SKINTOP® BS-M czarny
53111700
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64 8
53111710
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86 8
53111720
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101 8
53111730
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125 9
53111740
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149 10
SKINTOP® BS-M jasnoszary
53111800
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64 8
53111810
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86 8
53111820
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101 8
53111830
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125 9
53111840
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149 10
SKINTOP® BS M ISO srebrnoszary (z długim metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102 13
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13
SKINTOP® BS M ISO czarny (z długim metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102 13
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem
  • Zabezpiecza przewody przed pękaniem
  • Niezawodność działania
  • Do ochrony przewodów giętkich

Zakres zastosowania

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
  • Urządzenia ręczne
  • Robotyka
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
  • Ruchome części maszyn

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
  • Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
  • Wersja SKINTOP® BSR-M, z wkładem do dławienia przewodów o mniejszej średnicy, na zapytanie
  • Wersja SKINTOP® BS M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym nie posiada aprobaty DNV

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Na zapytanie

  • Z uszczelniającym pierścieniem redukcyjnym

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +100°C

  • Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.