53112780
Dławnica kablowa; M 25; Zakres dławienia (min./maks.): 11 - 18 mm; Szerokość klucza 1: 30; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-IS-M 25X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.523,08 zł
(6.092,32 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Krótki gwint przyłączeniowy pozostawia więcej przestrzeni wewnątrz złączy przemysłowych
Zastosowanie
- Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w złączach przemysłowych