53112700
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Możliwe zastosowanie EX;
SKINTOP® MS-M 12X1.5 ATEX
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.185,98 zł
(4.185,98 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka niezawodność
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Odporność na nagłe zmiany temperatury
Zastosowanie
- Urządzenia, maszyny i instalacje z typem ochrony o zwiększonym bezpieczeństwie „e”, zabezpieczenie przed wybuchem pyłu poprzez zastosowanie obudowy „t”
- Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
- Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny