52110023
Dławnica kablowa; M 25; Zakres dławienia (min./maks.): 9 - 17 mm; Szerokość klucza 1: 29; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Możliwe zastosowanie EX; Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 25X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.008,86 zł
(20.088,56 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Optymalna ochrona EMC dzięki unikalnej mosiężnej szczoteczce 360°, która tworzy nisko oporny styk pomiędzy ekranem z miedzianego oplotu a dławnicą.
- Niezawodna ochrona EMC jest gwarantowana nawet po demontażu i ponownym zainstalowaniu, ponieważ ekran z plecionki miedzianej nie jest uszkodzony przez mosiężną szczotkę.
- Bezpieczna, szybka i łatwa instalacja.
- Optymalne uszczelnienie zapewnia klasę ochrony IP 68 (10 barów).
Zastosowanie
- Do zastosowania w urządzeniach, maszynach i systemach o ochronie przed wybuchem typu „e” - budowa wzmocniona.
- Dla grupy sprzętu II, kategorie 2G i 1D.
- Szczególnie w atmosferze zagrożonej wybuchem w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.